제품 게시
Silia, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand - 3-function

사양
  • Finish: brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

기술 사양
  • 특징 참조ADI_R732
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-10-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품