제품 게시
Hiacynt, Shower mixer
Deante

Hiacynt, Shower mixer

The shower mixer is a very important element of fittings that you need to consider when equipping the bathroom. Our model will fit both minimalist interiors, in a modern or more traditional style. We also guarantee the highest materials and finishing parameters thanks to Triple Deante quality control. The built-in mixer will provide optimal water temperature.
사양
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 147 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
    • Spout range: 
기술 사양
  • 특징 참조BQH_040M
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Fausets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)147
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널

지역 가용성

유럽