제품 게시
TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm
Deante

TEMISTO Wall-mounted bathroom console, with washbasin - 60x50 cm

Only in selected showrooms Polish brand More models in a series Easy to keep clean - warranty: 10 years (washbasin), 2 years (console) - washbasin adapted to single-hole mixers - washbasin equipped with an overflow
사양
  • Length:600 mm Width:500 mm Height:415 mm Total height:555 mm
기술 사양
  • 특징 참조CDTW6U6S
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)555
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)29.15
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps