제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
홈
카테고리
배관
배수
Linear drain with full cover
사용 불가: 미국
Deante
팔로우
보관됨
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
사양
사양
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
기술 사양
기술 사양
특징 참조
kos_006b_007b_008b_010b
제품군
Sanitary
제품분류
Accessories
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-11-13
에디션 넘버
1
너비(mm)
120
깊이(mm)
98
링크
링크
제품 URL
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
설치 안내
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
기술 설명
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
설계국가
폴란드
제조국가
폴란드
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배수
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
TE_70_10_70
Uniclass 2015 설명
Drainage equipment
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 13 19.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Sanitary Drains
OmniClass 번호
23-31 17 29
OmniClass 제목
Shower Drains
비슷한 제품
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
다운로드
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
다운로드
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
다운로드
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
다운로드
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
다운로드
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
다운로드