제품 게시
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, half round, 90x90 cm

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted


    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    • 2-door shower cabin, sliding
    • assembly elements blanking plugs
    사양
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape semicircular
      • Arc radius 550 mm
    기술 사양
    • 특징 참조kyp_051k_451k_651k
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1850
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료크롬
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 25
    • OmniClass 제목Shower Screens