제품 게시
CYNIA Concealed shower set
Deante

CYNIA Concealed shower set

  • 1-function hand shower
  • 1500 mm extensible steel shower hose
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • round steel overhead shower with a diameter of 300 mm
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
사양
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
기술 사양
  • 특징 참조nac_09bp
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures

지역 가용성

유럽
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText