제품 게시
Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

사양
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

기술 사양
  • 특징 참조NAC_D10K
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Fausets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실

지역 가용성

유럽
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText