제품 게시
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Soft close toilet seat lid: slow closure, gently and silently. Toilet seat lid can be removed: easy to install and remove for thorough and effective cleaning. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조103419
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC pan
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-02-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료Duroplast
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)2207
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011196
  • ETIM 이름Toilet seat
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미