제품 게시
510700 Changing table
510700 Changing table
510700 Changing table
    DELABIE

    510700 Changing table

    별점 3.4/53.4(9 리뷰)
    Wall-mounted changing table. With adjustable strap adapts perfectly to the shape of the newly changed baby. For babies up to 11kg or 12 months. High density polyethylene (HDPE). Space saving: retained in the vertical position. Slowed down descent. Easy to maintain: surface is easy to clean. Complies with European standard EN 12221. Dimensions: open position 585 x 855 x 495mm, closed position 107 x 855 x 585mm. Changing table weight: 11.5kg. Wall-mounted changing table with 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조510700
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)585
    • 너비(mm)855
    • 깊이(mm)107
    관련성
    • 주 재료High-density polyethylene (HDPE)
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)10801
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미