제품 게시
120810 UNITO countertop washbasin
DELABIE

120810 UNITO countertop washbasin

Deck-mounted single hole mixer for professional kitchens. Mixer for plunge sinks with swivelling, tubular spout H. 190mm L. 200mm. Star-shaped flow straightener. Water-free valve heads with control knobs. Flow rate 45 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. Chrome-plated brass body and spout. Reinforced fixings via two stainless steel rods. F3/8" PEX flexibles. Suitable for intensive use in professional kitchens. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조120810
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)395
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미