제품 게시
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model
    DELABIE

    4043BK Matte black stainless steel coat hook, short model

    Designer coat hook, short model. Wall-mounted coat hook. Matte black powder-coated 304 stainless steel. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Concealed fixings. Dimensions: Ø 62 x 65 x 73mm. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조4043BK
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)73
    • 너비(mm)61.98
    • 깊이(mm)65.82
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)96
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010552
    • ETIM 이름Towel hook
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-21 15 19 13
    • OmniClass 제목Coat Hooks

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미