제품 게시
121170 BAILA floor-standing washbasin
121170 BAILA floor-standing washbasin
121170 BAILA floor-standing washbasin
    DELABIE

    121170 BAILA floor-standing washbasin

    Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm.
    Design-led styling.
    Bacteriostatic 304 stainless steel.
    Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 0.8mm.
    Rounded edges prevent injury.
    With central tap hole Ø 35mm.
    Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
    Supplied with fixing elements.
    CE marked. Complies with European standard EN 14688.
    Weight: 12kg
    30-year warranty.

    기술 사양
    • 특징 참조121170
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Stainless steel 304
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미