제품 게시
180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Floor-standing disposal sink. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. One-piece pressed bowl, seam-free. Smooth surface is easy to clean. Adjustable feet height up to 40mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Hinged stainless steel bucket grid. Weight: 10.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0710150000]
기술 사양
  • 특징 참조180150
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Combination
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)345
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미