제품 게시
2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Dispenser and bin for hygienic bags. Stainless steel bin with flap on top. Hygienic bag dispenser beneath. Bin capacity: 9 litres. Hinged cover with lock and standard DELABIE key. Wall mounted. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 123 x 250 x 350mm. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조2561D
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)350
  • 너비(mm)250
  • 깊이(mm)123
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010204
  • ETIM 이름Accessories, shower/WC
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-39 45 25 13
  • OmniClass 제목Solid Waste Bins

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미