제품 게시
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
    DELABIE

    2900 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

    Wall-mounted toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from white lacquered steel finish. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 225mm, depth 125mm. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조2900
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)230
    • 너비(mm)225
    • 깊이(mm)124
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)972
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-21 43 15 29
    • OmniClass 제목Toilet Accessories Dispensers

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미