제품 게시
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
    DELABIE

    3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm

    Wall-mounted rectangular, "mirror" polished bacteriostatic 304 stainless steel mirror. Stainless steel thickness: 1mm. Self-adhesive. For installation on a flat surface. Unbreakable mirror. Dimensions: 1 x 600 x 400mm. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조3453
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)2
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)2334
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미