제품 게시
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm
    DELABIE

    35082S Basic angled grab bar 135°, satin, 400 x 400mm

    별점 4.0/54.0(5 리뷰)
    Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from polished satin 304 stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
    기술 사양
    • 특징 참조35082S
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessibility
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)345
    • 너비(mm)92
    • 깊이(mm)745
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1316
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
    • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미