제품 게시
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
    DELABIE

    450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres

    Round pedal bin. With plastic liner. Capacity: 5 litres. For use with 5-litre bags. Bright polished stainless steel finish. Dimensions: Ø 203mm, height 285mm. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조450P
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-01-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)6
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1052
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011189
    • ETIM 이름Garbage bucket
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미