제품 게시
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조465S
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)310
  • 너비(mm)210
  • 깊이(mm)70
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-21 43 23
  • OmniClass 제목Sanitary Waste Receptacles

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미