제품 게시
510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Twin clothes hook. Wall-mounted coat hook made from high resistance white polyamide (Nylon). Bathroom coat hook with concealed fixings. Ø10mm tube. Dimensions: Ø 62 x 42mm. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조510042N
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)62
  • 너비(mm)62
  • 깊이(mm)42
관련성
  • 주 재료나일론
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)32
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-21 15 19 13
  • OmniClass 제목Coat Hooks

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미