제품 게시
510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres
    DELABIE

    510463S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 38 litres

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 38 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 160 x 400 x 590mm. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조510463S
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)590
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 82 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Solid Waste Bins
    • OmniClass 번호23-21 43 23
    • OmniClass 제목Sanitary Waste Receptacles

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미