제품 게시
510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
    DELABIE

    510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper.
    Robust model.
    Capacity: 50 litres.
    Polished satin 304 bacteriostatic stainless steel finish.
    Stainless steel thickness: 1mm.
    Dimensions: 200 x 420 x 590 mm.
    30-year warranty.

    기술 사양
    • 특징 참조510467S
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)590
    • 너비(mm)420
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011189
    • ETIM 이름Garbage bucket
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 82 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Solid Waste Bins
    • OmniClass 번호23-21 43 23
    • OmniClass 제목Sanitary Waste Receptacles

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미