제품 게시
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Basic drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
기술 사양
  • 특징 참조511516W
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessibility
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-04-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미