제품 게시
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
511911BK Be-Line® matte black shower head holder
    DELABIE

    511911BK Be-Line® matte black shower head holder

    Be-Line® shower head holder for shower rails for people with reduced mobility. Matte black. Tilting support for shower head. Easy-to-operate ergonomic grip to adjust the height of the shower head holder. Slides by pressing the grip or pulling on the flexible hose. For Be-Line® shower support rails. Shower support with 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조511911BK
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessibility
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)109
    • 너비(mm)110
    • 깊이(mm)40
    관련성
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)0.11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017210
    • ETIM 이름Bathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미