제품 게시
182400 Wall-mounted cleaners' sink
DELABIE

182400 Wall-mounted cleaners' sink

별점 3.8/53.8(8 리뷰)
Wall-mounted sink with splashback. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.9mm. Seam-free, pressed bowl. Deep sink. Smooth surface. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1½" waste . Without overflow. Supplied with fixing elements and splashback. Can install with a stainless steel hinged grid (ref 102400). Weight: 4.6kg. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조182400
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)2565
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미