제품 게시
511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails
DELABIE

511965C Be-Line® toilet roll holder for drop-down rails

Toilet roll holder for Be-Line® drop-down support rails. Toilet paper dispenser. Metallised anthracite finish. Can be installed without removing the drop-down rail. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조511965C
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessibility
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)109
  • 너비(mm)148
  • 깊이(mm)31
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)83
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미