제품 게시
6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White ABS. Paper towel dispenser with lock. With level control. For 500 sheets. Dimensions: 115 x 275 x 365mm. Pack of folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606).
기술 사양
  • 특징 참조6603D
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)368
  • 너비(mm)278
  • 깊이(mm)133
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)895
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-21 43 15 25
  • OmniClass 제목Paper Towel Dispensers

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
조선민주주의인민공화국