제품 게시
6712 Wall-mounted liquid soap dispenser, elbow control, 0.9 litres
DELABIE
보관됨

6712 Wall-mounted liquid soap dispenser, elbow control, 0.9 litres

Wall-mounted liquid soap dispenser. With elbow control. White ABS. With lock. Window for monitoring soap level. Capacity: 0.9 litre. Push-button with non-drip system. Dimensions: 95 x 130 x 215mm.
기술 사양
  • 특징 참조6712
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)213
  • 너비(mm)158
  • 깊이(mm)177
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)2236
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 29 13
  • OmniClass 제목Hand Soap Dispensers