제품 게시
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection in the wall and then clip the shower head to it. Inlet M½". Shower head for recessed inlet. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조708000
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower head
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)123
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)82
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)477
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미