제품 게시
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조708030
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower head
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)360
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미