제품 게시
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
709150 ROUND shower head
    DELABIE

    709150 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (180mm max). Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant nozzle with adjustable spray that can be locked in place. Ligature-resistant. Chrome-plated solid brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlets M½". 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조709150
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower head
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)61
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)35
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)401
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미