제품 게시
710040 Shower arm
710040 Shower arm
    DELABIE

    710040 Shower arm

    Horizontal shower arm. Enables wall-mounted installation of the shower head. For installation with RAINY shower head (ref. 708040).
    기술 사양
    • 특징 참조710040
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower head
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)105
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)389
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)310
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미