제품 게시
710501 Wall-mounted soap dish
710501 Wall-mounted soap dish
    DELABIE

    710501 Wall-mounted soap dish

    Wall-mounted soap dish with concealed fixings. Bracket fixed to the wall by 4 screws. Robust model. Chrome-plated Bayblend® bright finish. Dimensions: 60 x 160 x 40mm. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조710501
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)44
    • 너비(mm)62
    • 깊이(mm)160
    관련성
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)99
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 29 11
    • OmniClass 제목Hand Soap Holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미
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
    조선민주주의인민공화국