제품 게시
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
기술 사양
  • 특징 참조801
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1154
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)1987
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미