제품 게시
850 Shelf for dual control shower mixers
DELABIE

850 Shelf for dual control shower mixers

Chrome-plated shelf ideal for dual control thermostatic shower mixers (see ref.s H9741TP & H9739). Body hygiene products can be placed on shelf (shower gel, shampoo, etc.). 30-year warranty
기술 사양
  • 특징 참조850
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)65
  • 깊이(mm)170
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)50
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미