제품 게시
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Spout L. 140mm, H. 120mm, M½". Reinforced fixing by 3 stainless steel screws. Chrome-plated solid brass. Scale-resistant flow straightener regulated at 3 lpm. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조981142
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Basin mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-09-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)149
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)179
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)635
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011328
  • ETIM 이름Washbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미