제품 게시
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
    Dero

    Dero Decker

    The Next Level of Parking

    The Dero Decker takes bike parking to the next level – literally. By stacking bikes on a two-tiered system, capacity doubles. Unlike other two-tier systems our lift-assist top trays slide down inches from the ground, thus requiring only minimal lifting of the bike into the tray.

    The Dero Decker has a front wheel safety locking lever and tray dampers to provide safe lowering of upper trays. The vertical load trays also reduce the required aisle space, giving the Dero Decker the smallest footprint on the market.

    사양
    • Materials:

      • Uprights: 4” 11g square tube
      • Upright base: 1/4” plate 
      • Cantilevers: 11g plate 
      • Cantilever base: 1/4” plate
      • Trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Surface mount only

    기술 사양
    • 특징 참조dero-decker
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Bike Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 설명Cycle stands and lockers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 93 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bicycle Racks
    • OmniClass 번호23-11 29 11 11
    • OmniClass 제목Bicycle Racks

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리