제품 게시
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
    Dero

    Hi Roller

    Support Your Bikes

    The Hi Roller puts a unique twist on a familiar design. By adding an extra bend to a rolling-style rack, the Hi Roller provides a much greater degree of bicycle support than its purely vertical counterpart. The Hi Roller can be ordered for in-ground or foot mounted installation. This rack uses thick pipe construction and allows for one of the wheels and frame to be secured using a u-style bike lock.

    Just Your Size

    The Hi Roller is available in various lengths to meet your bike capacity needs.

    사양
    • Materials: 2.375” OD Schedule 40 Steel Pipe

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    기술 사양
    • 특징 참조dero-hi-roller
    • 제품군Bicycle Racks
    • 제품분류Bike Racks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_21
    • Uniclass 2015 설명Cycle stands and lockers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 93 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bicycle Racks
    • OmniClass 번호23-11 29 11 11
    • OmniClass 제목Bicycle Racks

    지역 가용성

    오세아니아 북미 남아메리카 유럽 아시아
    뉴질랜드
    멕시코
    칠레
    네덜란드
    싱가포르
    오스트레일리아
    미국
    콜롬비아
    노르웨이
    이스라엘
    캐나다
    스웨덴
    카타르
    아이슬란드
    홍콩
    영국
    헝가리