제품 게시
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
    DESIGNHEURE

    FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18

    Inspired by the idea of wind chimes or rain sticks, the Fleur de Kaolin chandelier is a 100% French jewel. Poetic and refined, this pendant light with its vertical design brings a touch of preciousness to your home, and is ideal in a living room, hallway or above a table... Composed of 18 lampshades in three different sizes, made from the finest Limoges porcelain by Haviland (Infini pattern), complemented by brushed brass elements that extend the pendant like a mobile playing with the nobility of the materials. The eighteen 3W LED bulbs are supplied with the luminaire. Also available with 6 and 12 modules, depending on your ceiling height.

    사양
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 80 x H. 320 cm / Ø 31.5’’ x H. 125.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 18 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 18 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    기술 사양
    • 특징 참조fleur-de-kaolin-chandelier-18
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3200
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 샹들리에
    • IFC 분류조명 기구

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드