제품 게시
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT

    The Grand Paris-Hanoï pendant lamp is an invitation to travel: its large conical shade is inspired by the traditional Vietnamese hat with a touch of French elegance. Refined, this timeless pendant dresses up any space in a natural way and provides beautiful, warm lighting. Ideal in a living room, dining room or any other living space, this suspension brings a touch of chic and well-being to your interiors.

    사양
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 71 x H.245 cm / Ø27.9” x H. 96.5”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    기술 사양
    • 특징 참조paris-hanoi-large-pendant-light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2450
    • 너비(mm)710
    • 깊이(mm)710
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 북미
    건지
    뉴질랜드
    미국
    그리스
    오스트레일리아
    캐나다
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    뤽상부르
    맨섬
    모나코
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    산마리노
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    프랑스
    핀란드