제품 게시
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

The Air-In Chameleon frame valve consists of the Chameleon valve, a silencer unit and an outer grille. The valve automatically adjusts the nozzle opening according to the underpressure in the apartment. It also effectively prevents any backflow of air. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조chameleon_frame_valves
  • 제품군Air-in
  • 제품분류Chameleon Frame Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-06-03
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 주 재료아크릴레이트
  • 부 재료아크릴레이트
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Air circulators
  • UNSPSC 코드40101602

비슷한 제품

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText