제품 게시
COVER ROOF
DITON

COVER ROOF

The stone wall caps Diton form an incredible decorative element. They will also protect the given area from the elements. They can be used as the end parts of garden fences and various types of wall. The wall caps also aesthetically compliment your concrete wall.
기술 사양
  • 특징 참조cover_roof
  • 제품군Fence program
  • 제품분류Cover roofs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 울타리
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Fencing
  • UNSPSC 코드301520