제품 게시
COVER ROOF COLUMNAR CHIPPED
DITON

COVER ROOF COLUMNAR CHIPPED

Concrete represents an exceptionally resistant material and any garden wall made of it will stand for years despite elements. Yet, it still requires elementary protection, such as concrete wall flat caps, which also form a wonderful decoration for your wall.
기술 사양
  • 특징 참조cover_roof_columnar_chipped
  • 제품군Fence program
  • 제품분류Cover roofs chipped
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 울타리
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Fencing
  • UNSPSC 코드301520