제품 게시
FENCE SHAPED BRICK CHIPPED
DITON

FENCE SHAPED BRICK CHIPPED

Whether you are planning to build a garden fence, a dividing or support wall, foundation or footing, or various decorative posts, you will find the DITON textured cinder blocks useful. Our cinder blocks textured on the outside have a natural look and do not require any surface work.
기술 사양
  • 특징 참조fence_shaped_brick_chipped
  • 제품군Fence program
  • 제품분류Fence shaped bricks chipped
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)190
  • 깊이(mm)385
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)22
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 울타리
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Fencing
  • UNSPSC 코드301520