제품 게시
PALISADE POLO
DITON

PALISADE POLO

Concrete taller landscape edging generally serves as height difference solutions in particular in an interesting unconventional way. The garden taller edging POLO is ideal for creating a terraced patio or supporting walls. DTION taller landscape edging possesses a modern look which creates a great contrast with the turf. It can be used for minor landscaping work to bring forth extraordinary outdoor elements.
기술 사양
  • 특징 참조palisade_polo
  • 제품군Palisades
  • 제품분류Palisades POLO (square)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)115
  • 깊이(mm)115
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)13
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 울타리
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Fencing
  • UNSPSC 코드301520