제품 게시
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm

    High-performance insulation board with aluminum top layer and top-of-the-line anti-skid laminating layer for new construction, expansion or renovation for roof insulation above the rafter level.
    사양
    • Material: Polyurethan insulation board with aluminum top layer and top-of-the-line anti-skid laminating layer. Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Nominal Value of Thermal Conductivity: 0.022 W/mK Value of Thermal Conductivity: 0.023 W/mK Permeability: μ = 40/200 Sizes: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Other thicknesses: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    기술 사양
    • 특징 참조mat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • 제품군Piched roof
    • 제품분류Insulating material
    • 유형건축 자재
    • 게시일2018-02-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1240
    • 너비(mm)2400
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료폴리우레탄
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)7.15
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
    • IFC 분류지붕
    • UNSPSC 이름Insulation
    • UNSPSC 코드3014
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_31_28_67
    • Uniclass 2015 설명Polyurethane (PUR) foam insulation
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
    • OmniClass 번호23-13 25 19
    • OmniClass 제목Thermal Insulation 
    • CSI 단일 형식 II 코드B30
    • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING