제품 게시
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

별점 4.6/54.6(7 리뷰)
A wall mounted standard toilet roll holder, with U-shape hinged bar.
사양
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
기술 사양
  • 특징 참조DP2104
  • 제품군Toilet Roll Holder
  • 제품분류Single Roll Holder
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)110
  • 너비(mm)135
  • 깊이(mm)66
관련성
  • 주 재료크롬
  • 부 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders