제품 게시
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    별점 3.3/53.3(7 리뷰)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    사양
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    기술 사양
    • 특징 참조Design-siphon-005036
    • 제품군Outlet drains
    • 제품분류Design siphon
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-07-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)311
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)425
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류파이프 부속
    • ETIM 코드EC010964
    • ETIM 이름Siphon tube
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
    • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
    • OmniClass 번호23-31 13 17 13
    • OmniClass 제목Sink Drains
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText