제품 게시
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
다이슨 에어블레이드 9kj
    Dyson

    다이슨 에어블레이드 9kj

    빠르고 에너지 효율이 높은 헤파 필터 핸드 드라이어
    사양
    • • 건조 시간: 10-12초2 • 소음 수준: 77dB(에코 모드) • 정격 출력: 900W (최대), 650W (에코) • 크기: H 500 x L 100 x W 450 mm
    기술 사양
    • 특징 참조hand-dryers-airblade-9kj
    • 제품군Hand dryers
    • 제품분류Airblade
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-07-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)500
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가영국
    • 제조국가말레이시아
    • 순 중량(Kg)4.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
    • IFC 분류전기 용품
    • ETIM 코드EC001212
    • ETIM 이름Hand dryer
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 설명Hand driers