제품 게시
다이슨 에어블레이드 wd05
다이슨 에어블레이드 wd05
다이슨 에어블레이드 wd05
다이슨 에어블레이드 wd05
다이슨 에어블레이드 wd05
다이슨 에어블레이드 wd05
다이슨 에어블레이드 wd05
다이슨 에어블레이드 wd05
다이슨 에어블레이드 wd05
    Dyson

    다이슨 에어블레이드 wd05

    에어블레이드™기술로 세면대에서 손을 닦고 건조까지
    사양
    • • 건조 시간: 14초2 • 소음 수준: 81dB • 정격 출력: 1,000W • 크기: H 159 x L 286 x W 303 mm
    기술 사양
    • 특징 참조hand-dryers-airblade-wd05
    • 제품군Hand dryers
    • 제품분류Airblade
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-07-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)309
    • 너비(mm)303
    • 깊이(mm)286
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가영국
    • 제조국가말레이시아
    • 순 중량(Kg)4.52
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어